Publicar produtos
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

Traduzido por Google,
Um dispensador de toalhas de papel em aço inoxidável com acabamento acetinado, de dobra única. Recursos do dispensador: trava de copo; frente articulada na parte inferior; e recarregue o slot do indicador. Capacidade mínima 400 toalhas de papel de dobra única. Para utilização geral em toda a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5080
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosPaper Towel
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)180
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário