Publicar produtos
CS070 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS070 - Sink, SS, Single Compartment

Traduzido por Google,
Lava-louça monocompartimento em inox, tipo drop-in, auto-rolamento, tipo rebordo, ligado a um ralo e dotado de torneira misturadora. Também deve ser fornecido com orifícios de fixação pré-perfurados no centro de 4", borda traseira integral para acomodar acessórios montados no convés, superfícies internas e superiores escovadas/polidas e insonorizadas. Recomendado para uso em pia suspensa ou U/C/B armários com uma bancada/superfície de trabalho laminada de plástico alto ou laminado Chemsurf. Coordene as dimensões reais da pia externa com a dimensão real clara do gabinete especificada para garantir que sejam compatíveis. Para uso geral em toda a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCS070
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosSS
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário