Publicar produtos
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Traduzido por Google,
Máquina de fundição manual de braço quebrado. A unidade é utilizada em laboratórios dentários para fundir metais preciosos e não preciosos tipo II/III. A unidade deve ser colocada em uma caixa de proteção (JSN D0760) dimensionada para acomodar a máquina específica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD2540
  • Familia de productoCasting Machine
  • Grupo de produtosManual
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário