Publicar produtos
D4001 - Compressor, Dental Air, System
SEPS2BIM

D4001 - Compressor, Dental Air, System

4.6 de 5 estrelas4.6(34 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistema de compressor de ar odontológico. Dois ou mais compressores de mesmo tamanho, com provisões para operação automática, alternada e simultânea, devem ser fornecidos para ar dental (DA). Cada compressor deve ser dimensionado para operar a 65% do ciclo de trabalho para manutenção da demanda padrão. O ar comprimido odontológico (DCA), 90 PSIG, é usado para controle de utilidades em unidades odontológicas, energia para elevadores, fechaduras, instrumentos e equipamentos odontológicos rotativos e outros pneumáticos. O DCA deve ser ar isento de óleo com os seguintes padrões de ar como máximos: Água - secar a um ponto de orvalho de pressão de 33 graus F a não menos de 90 PSIG; Hidrocarbonetos condensados - 0,1 ppm em peso ou 0,1 mg/L; Partículas permanentes - 1,0 ppm em peso ou 1,0 mg/L. O ar de laboratório dental (DLA), 30 PSIG, que é normalmente usado para técnicas de restauração e fabricação de laboratório, pode ser combinado com DCA. O sistema consiste, mas não se limita ao seguinte: filtros de admissão do compressor, compressores, pós-resfriadores (arrefecido a ar), reservatório de ar, pré-filtro, secador (refrigerado), pós-filtro. Preços, dados elétricos e dimensões com base em 16-17 DTRs, cada bomba dimensionada em aproximadamente 17,5 cfm @ 100 PSIG. Outros tamanhos e configurações estão disponíveis para atender às demandas especificadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4001
  • Familia de productoCompressor
  • Grupo de produtosDental Air, System
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1550
  • Largura (mm)2260
  • Profundidade (mm)1470
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário