Publicar produtos
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Traduzido por Google,
Bomba de vácuo. A bomba é usada em laboratórios dentários para fornecer uma fonte de vácuo para o forno a vácuo listado em JSN D4350.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4360
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosVacuum
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário