Publicar produtos
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

Traduzido por Google,
Motor odontológico montado em bancada de alta velocidade. O motor é usado em laboratórios de prótese para reparo de prótese parcial ou total e fabricação de talas cirúrgicas. A unidade pode ser acionada diretamente eletricamente ou ter um motor remoto conectado à unidade de acionamento por uma correia e braço de equilíbrio. A unidade inclui uma peça de mão, pedal e controle de energia. As dimensões físicas do banco de dados referem-se à unidade estilo cinto/braço balanceador.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4560
  • Familia de productoEngine
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário