Publicar produtos
D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic
SEPS2BIM

D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic

Traduzido por Google,
Cinzel odontológico pneumático. O cinzel é usado em um laboratório de prótese dentária para desmoldagem de aparelhos protéticos. Várias pontas de cinzel diferentes estão disponíveis. Algumas unidades requerem um atomizador de óleo para operação adequada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD4590
  • Familia de productoChisel
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário