Publicar produtos
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Traduzido por Google,
Torno dental que pode realizar trabalhos de retificação ou polimento dependendo das fixações aos fusos. A unidade é montada em bancada e tem duas velocidades, geralmente 1725 e 3450 rpm, ou é variável em toda a sua faixa de operação até 3600 rpm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6250
  • Familia de productoLathe
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário