Publicar produtos
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Traduzido por Google,
Investidor-misturador a vácuo odontológico. A unidade é usada em laboratórios dentários para misturar alginatos e outros materiais, bem como materiais de revestimento para inlays e coroas. Algumas unidades são equipadas com um braço vibratório para auxiliar na movimentação dos revestimentos da câmara de mistura para os anéis de fundição. Alguns modelos são controlados por microprocessador. As unidades são montadas em uma parede ou bancada para maior estabilidade. Especifique a montagem ao fazer o pedido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6600
  • Familia de productoMixer / Investor
  • Grupo de produtosWith Vacuum
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário