Publicar produtos
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Traduzido por Google,
Formador de vácuo. Utilizado em laboratórios odontológicos para adaptação de resinas termoplásticas. A unidade tem um motor independente, bomba de vácuo e aquecedor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD6650
  • Familia de productoFormer
  • Grupo de produtosVacuum
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)280
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário