Publicar produtos
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Traduzido por Google,
Centro de utilidades. A unidade contém conexões elétricas e de conexão rápida de ar, esgoto e água. O centro acomoda um umbilical e inclui válvulas de fechamento e reguladores para os suprimentos de ar e água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD7090
  • Familia de productoUtility Center
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário