Publicar produtos
D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum
SEPS2BIM

D8060 - Furnace, Porcelain, Vacuum

Traduzido por Google,
Forno de porcelana a vácuo. Usado em laboratórios dentários para queimar moldes de porcelana para aparelhos dentários. A unidade deve incluir uma bomba de vácuo capaz de produzir 27 polegadas de mercúrio em trinta segundos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD8060
  • Familia de productoFurnace
  • Grupo de produtosPorcelain
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário