Publicar produtos
D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty
SEPS2BIM

D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty

Traduzido por Google,
Vibrador de moldagem dental. Usado em laboratórios dentários para remover o ar do material do molde.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD8950
  • Familia de productoVibrator
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)230
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário