Publicar produtos
E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing
SEPS2BIM

E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing

Traduzido por Google,
Os típicos postos de enfermagem têm estruturas de aço não energizadas com uma caixa de junção de metal pré-instalada para soluções elétricas definidas pelo usuário. Módulos de dados e cabeamento de baixa tensão podem ser roteados livremente dentro do quadro. Dispositivos elétricos e/ou de dados não são fornecidos com o posto de enfermagem. As inserções do painel estão disponíveis nos estilos de tecido, metal pintado, tackable, acústico, gerenciamento de papel, trilho, vidro, aberto e elétrico/de dados. Os típicos incluem inserções de painel para ambos os lados da estrutura de aço. Todas as conexões elétricas devem ser feitas por um eletricista. ESTE TÍPICO INCLUI: 5 armações de aço, 70"H x 24"W; 1 armação de aço, 70" H x 48" W; 2 armações de aço, 38"W x 48"W; 4 armações de aço, 38" H x 24" W; 1 estrutura de aço c/baixo acesso, 38"H x 48"W; 2 conectores de quadro, canto de 3 vias, 70"H; 1 conector de quadro, canto de 2 vias, 38"H; 2 conectores de quadro, 135 graus, 2 vias, 38"H; 9 ferragens de extremidade acabadas; 6 conectores quadro a quadro; 3 superfícies de trabalho em balanço, 48"W; 2 superfícies de trabalho em balanço, 72" W; 1 superfície de trabalho de baixo acesso em balanço, 135 graus, 48" W; 2 caixa/caixa/arquivos de pedestal; 2 inserções de painel, metal pintado, 8"H x 24"W; 50 inserções de painel, metal pintado, 16"H x 24"W; 10 inserções de painel, metal pintado, 16"H x 48"W; 2 inserções de painel, metal pintado, 20"H x 48"W : 2 inserções de painel, grampeáveis, 16"H x 24"W; 2 inserções de painel, gerenciamento de papel, 8"H x 48"W; 1 bancada com conjunto de suporte de luz, 16"D x 14'-0"L; 18 bandejas de papel, 10" W; 2 prateleiras para cartas, pass-thru, 24" W; 2 prateleiras para cartas, pass-thru, 48" W.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0418
  • Familia de productoNurse Station
  • Grupo de produtosMedium
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1780
  • Largura (mm)4830
  • Profundidade (mm)3050
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário