Publicar produtos
E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 7 Tiras de Suspensão Vertical 1 Trilho de Equipamento, System-Mt, 48"W 3 Light 48"W 1 Light 24"W 1 Superfície de Trabalho Cantilever 30"D x 48"W 1 Superfície de Trabalho Cantilever 30"D x 72" W 1 Superfície de trabalho de canto em balanço 30" P x 48" L 3 DR, 6" A 1 Unidade de aleta com trava, 24" W 3 Unidade de aleta com trava, 48" W 3 Caddy de gaveta móvel com gavetas 1 bandeja de teclado ajustável 3 prateleira, armazenamento/ Exibição 48" L 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24" W 1 Armário de pia ADA em balanço, c/Backsplash, c/ tampo Corian, 30" P x 24" L 1 Lava-olhos Swing-Away 1 Pia SS ADA 19" P x 21" D 1 Torneira Misturadora Pescoço de Ganso CONJUNTO. Com Pulseiras 1 Coador e Caixa Organizadora de Gaveta de Tailpiece * Hardware necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0571
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosUrinalysis Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)1220
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário