Publicar produtos
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 de 5 estrelas4.9(36 avaliações)
Traduzido por Google,
cadeira de rodas para ressonância magnética. Esta unidade acomoda pacientes de qualquer tamanho, com assento de 19" de largura, mas é compacta o suficiente para deslizar através de portas estreitas e soleiras. A cadeira trava facilmente para posicionamento estável e transferência de pacientes e apresenta uma estrutura tubular não corrosiva, leve, mas forte. A cadeira de rodas não magnética e não ferrosa é para uso no ambiente de ressonância magnética.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX9910
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de produtosMRI
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário