Publicar produtos
E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0574 - Workstation. Microbiology Lab, Minimal

Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 9 Tiras de Suspensão Vertical; 1 Trilho de Equipamento, System-Mt, 24"W; 1 Light 24"W; 2 Luz 30"W; 2 Luz 48{"W; 1 Superfície de trabalho em balanço 30" P x 48" W; 1 Superfície de trabalho em balanço 30" P x 60" W; 1 Superfície de trabalho em balanço 30" P x 72" W; 2 Drw, 6"H; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24"W 2 Unidade Flipper bloqueável, 30"W; 2 Unidade Flipper bloqueável, 48"W; 2 Caddy Gaveta Móvel com Gavetas; 1 Bandeja de Teclado Ajustável; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24"W 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30"W; 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" L; 2 Prateleiras Extra Profundas, 24" W; 2 Prateleiras Extra Profundas, 48" L; 1 Cabine de Lavatório Cantilever, com Topo Corian 30" P x 24" L; 1 Pia SS 19" P x 21" P; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Conjunto de Torneira Misturadora Gooseneck. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Caixas Organizadoras de Gavetas * Hardware necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0574
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)4700
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário