Publicar produtos
E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small
SEPS2BIM

E0583 - Workstation, Microbiology Lab, Small

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Equipamento, Wall-Mt, 48"W; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 24"W; 3 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 3 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"A; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"A x 48"L; 3 Painéis Clínicos, 48"A x 30"L; 1 Painel Clínico, 48"A x 48"L; 1 Luz , 24"W; 5 Luz 48"W; 4 Canal elétrico/de dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 2 Canal Elétrico/Dados, Canto; 6 Cantilever Work Surf, 30"D x 48"W; 1 Cantilever Work Surf, 30"D x 72"W; 2 Mesa Ajustável em Altura, 30" D x 48"W; 1 mesa ajustável em altura, 30"D x 60"W; 1 bancada de transações 48"W; 8 Drw 3"H; 10 Drw 6"H; 2 Armação de Armazenamento; 2 Armários de Arrumos c/Porta; 2 Carrinho Móvel com Superfície Superior; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 4 Unidade Flipper bloqueável, 48" W; 4 Caddy Gaveta Móvel com Gavetas; 1 Bandeja de Teclado Ajustável; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24"W; 4 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48"W; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 6 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; 1 Cabine de base de pia, com porta, backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 48" W; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia Dupla SS 19"D x 33"D; 1 Ensaio de Torneira Misturadora Gooseneck. Com Pulseiras; 1 Coador e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas. * Hardware de conexão necessário para concluir a instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0583
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)5940
  • Profundidade (mm)2440
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário