Publicar produtos
E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small
SEPS2BIM

E0584 - Workstation Blood Bank/Serology Lab, Small

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 1 Trilho de Equipamento, Wall-Mt, 48"W; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 24"W; 2 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 3 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 1 Painel Clínico com Entrada de Teto ELEC/Canal de Dados, 80"H x 48"W; 2 Painéis Clínicos, 48"H x 30"W; 1 Painel Clínico, 80"H x 48"W; 1 Luz , 24"W; 5 Luz 48"W; 2 Canal elétrico/de dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 2 Canal Elétrico/Dados, Canto; 4 Surfe de Trabalho em Cantilever, 30"D x 48"W; 1 Surfe de Trabalho em Cantilever, 30"D x 72"W; 1 Mesa Ajustável em Altura, 30" D x 48"W; 3Dw, 3"H; 3 Drw, 6"H; 1 Unidade Flipper Lockable, 24"W; 4 unidades de flipper bloqueáveis, 48" W; 3 gavetas móveis com gavetas; 1 bandeja de teclado ajustável; 4 prateleiras, armazenamento/exibição 48" w; 1 Unidade de 3 Prateleiras com Porta, 48" W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24" W; 4 Prateleiras Extra Profundas, 48" L; 1 Cabine Base da Pia, Portas Dbl, Backsplash, com Topo Corian 30" P x 48" L; 1 Lava-olhos Swing-Away; 1 Pia Dupla SS 19" P x 33" P; 1 Conjunto de torneira de mistura pescoço de ganso com pulseiras, 1 coador e arremate, 1 cabide, caixas organizadoras de gavetas * Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0584
  • Familia de productoWorkstation Blood Bank/Serology Lab
  • Grupo de produtosSmall
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)3050
  • Profundidade (mm)2440
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário