Publicar produtos
E0954 - Cart, Emergency, Mobile
SEPS2BIM

E0954 - Cart, Emergency, Mobile

Traduzido por Google,
ISTO TÍPICO INCLUI: 1 Corpo do carrinho, estilo A estreito, com borda elevada 1 Trilho para acessórios, lateral 1 Trilho para acessórios, traseira 1 Bandeja do desfibrilador 1 Suporte para soro 1 Barra removível 1 Prateleira dobrável 1 Cesto de lixo 1 Suporte para tanque de oxigênio 1 Elétrico caixa-4 saída 1 Envoltório de cabo 4 Gaveta, 3"H 3 Gaveta, 6"H Caixas organizadoras de gaveta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0954
  • Familia de productoCart
  • Grupo de produtosEmergency
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário