Publicar produtos
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Traduzido por Google,
Analisador de triagem de drogas. É um sistema analisador químico de acesso aleatório. Os recursos/componentes do sistema incluem 23 canais de teste. Mais de 600 testes por hora; aceita volumes de amostra de 2ml a 20mL, fluorescência/dispersão de luz. Usado para medir eletrólitos, produtos químicos de rotina, proteínas especiais, monitoramento de drogas terapêuticas, EIA e aplicações de imunoensaio de fluorescência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1025
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosChemistry
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1210
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário