Publicar produtos
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Traduzido por Google,
Analisador químico Stat, alta capacidade. A unidade realiza testes em 3-1/2 a 10 minutos. Os parâmetros do teste são soro, urina e LCR. A unidade realiza pelo menos 33 testes de rotina. O analisador pode processar pelo menos 63 amostras por vez com uma taxa analítica máxima de pelo menos 600 testes por hora. É usado para eletrólitos, hematócrito do sangue e outras químicas de rotina.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1030
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosChemistry
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1570
  • Largura (mm)2340
  • Profundidade (mm)1040
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário