Publicar produtos
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Traduzido por Google,
Analisador de química estatística. A unidade realiza testes em <10 minutos. Os parâmetros do teste são soro, urina e LCR. A unidade realiza mais de 37 testes de rotina. O analisador pode processar 100 amostras por vez com uma taxa analítica máxima de 420 testes por hora. É usado para eletrólitos, hematócrito do sangue e outras químicas de rotina.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1035
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosChemistry
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1570
  • Largura (mm)2360
  • Profundidade (mm)1040
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário