Publicar produtos
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Analisador de química de laboratório. A unidade é capaz de pelo menos 23 químicas incluindo eletrólitos por ISE (eletrodo seletivo de íons). O analisador pode realizar qualquer combinação de testes, painéis ou estatísticas em uma determinada amostra. A unidade possui funções automáticas de controle de qualidade e manutenção. O instrumento é programável para até 400 amostras de pacientes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1080
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosChemistry
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1320
  • Largura (mm)2340
  • Profundidade (mm)990
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário