Publicar produtos
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

Traduzido por Google,
PH/analisador de gases no sangue. A unidade mede pH, PCO2 e P02 e realiza cálculos para CO2, HCO3 e excesso de base. As características da unidade incluem: capacidade de calibração automática e faixas de medição de 6,4 a 8,0 para pH; 0 a 800 mmHg para PO2; e 8,0 a 200 mmHg. para PCO2. Usado em laboratórios para realizar determinações de pH/gases no sangue.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1930
  • Familia de productoCentrifuge
  • Grupo de produtospH/Blood Gas
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário