Publicar produtos
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Traduzido por Google,
Analisador de sangue/gás. A unidade mede pH, PO2 e PCO2 usando uma amostra padrão de 90 microlitros ou mais. Uma faixa de medição de 6,4 a 8,0 para pH, 8 a 200 mmHg para PCO2 e 0 a 800 mmHg para PO2 é acomodada pela unidade. Usado em laboratórios para medir parâmetros de gases sanguíneos de amostras de pacientes. Sistema para medição de: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+ e CL- ou CA++. Valores calculados para incluir: tCO2, saturação de O2, CT, HCO3 (real e padronizado), BE (vv e vt) e Hct.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL1931
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosBlood Gas
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário