Publicar produtos
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Cobertura de fumaça. A unidade inclui uma unidade de ventilador comutada com luz piloto; aço resistente à corrosão, alumínio ou construção de fibra de vidro sem costura resistente a produtos químicos e retardante de fogo; dimensões indicadas nos desenhos de projeto; sistemas de supressão de incêndio e quaisquer outros requisitos especiais a serem definidos durante o projeto da instalação. Ele também inclui um ventilador de motor de 3/4 cavalos de potência. A perda de pressão estática não deve exceder 0,91 a 1290 cfm e 1,65 a 1935 cfm. É equipado com defletores para maximizar as velocidades dos slots e controlar os fumos. Usado em laboratórios para agentes biológicos de baixo a moderado risco. Outros tamanhos podem estar disponíveis. Motor do ventilador montado separado do dossel e pode não estar incluído na especificação de tamanho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL2337
  • Familia de productoCanopy
  • Grupo de produtosHood
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário