Publicar produtos
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Traduzido por Google,
Processador automático de tecidos. Esta é uma unidade tipo cesta rotativa de imersão que utiliza um mínimo de 10 solventes e duas estações de processamento de parafina. É controlado por um temporizador elétrico ou eletrônico. A temperatura do banho de parafina varia de 50 a 65 graus centígrados e é agitada. Os fumos são removidos por um sistema de recolha de fumos integral. O tempo/etapa do processo é ajustável entre 15 minutos a 24 horas. O tempo/passo de drenagem é de 0 a 1 minuto. Usado para fixar, desidratar, limpar e infiltrar amostras de tecido para preservar a integridade de seus componentes celulares para microscopia de luz.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL9020
  • Familia de productoTissue Processor
  • Grupo de produtosAutomatic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1370
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)860
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário