Publicar produtos
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Traduzido por Google,
Sistema analisador de função pulmonar. A unidade inclui pletismografia de corpo inteiro, espirômetro, computador e analisadores de gases. Sistema baseado em computador para uso em áreas cardio-pulmonares. O sistema mede a ventilação, difusão e distribuição de gases nos pulmões. Possui calibração automática e as válvulas são operadas pneumaticamente e controladas pelo computador. Usado para medir o desempenho do sistema respiratório de um paciente; para triagem ambulatorial ou pré-cirúrgica. Os sistemas têm requisitos específicos de ar e oxigênio de alta pressão e hélio de baixa pressão. Consulte a literatura do fabricante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM0720
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de produtosPulmonary Function
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1850
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)940
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário