Publicar produtos
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Suporte IV ajustável com arranjo de 4 ganchos. Stand tem construção em aço inoxidável com base de peso pesado. Ajusta de 66 polegadas a 100 polegadas e é montado em borracha condutora, rolamento de esferas, rodízios giratórios. O suporte é usado para administrar soluções intravenosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4255
  • Familia de productoStand
  • Grupo de produtosIV
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2740
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)660
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário