Publicar produtos
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Traduzido por Google,
Unidade de hipo/hipertermia automática/manual. Sistema de refrigeração selado. Controlado por microprocessador com vários sistemas de alarme monitorando constantemente a temperatura e os níveis de água. Unidade tipo gabinete. Projetado para regular a temperatura corporal pela aplicação de cobertores de hipotermia cheios de água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4815
  • Familia de productoHypo/Hyperthermia Unit
  • Grupo de produtosAutomatic/Manual
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)970
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário