Publicar produtos
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Traduzido por Google,
Broca de acionamento a ar estéril ou nitrogênio operada. Broca e alargador são construídos em aço inoxidável. Inclui conjuntos de parafusos ósseos. Usado para cirurgia de grandes ossos. Requer pressão de operação de 120 pi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4830
  • Familia de productoDrill
  • Grupo de produtosSurgical
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário