Publicar produtos
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Traduzido por Google,
Cortador fundido com vácuo. O item tem motor de 2 HP e é fechado em uma caixa com rodas. É equipado com tubo vertical e alça embutidos, bolsa grande, mangueira extratora e cabo de alimentação de 25 pés. Item é projetado para uso ortopédico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4835
  • Familia de productoCutter
  • Grupo de produtosCast
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)230
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário