Publicar produtos
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

Traduzido por Google,
A mesa de refração oftálmica deve ser projetada especificamente para realizar exames oftalmológicos em clínicas oftalmológicas e hospitais. Deverá ter um console de controle composto por três poços de instrumentos recarregáveis, dois interruptores auxiliares de 110v para controlar os acessórios, dois interruptores de baixa tensão para controlar as luzes de fixação, um controle separado on/off do dimmer para as luzes da sala e um controle indireto do oftalmoscópio com suporte que fornece energia ao instrumento quando levantado. Este item pode incluir um suporte/poste de equipamento opcional com um a três braços e a capacidade de aceitar um braço de foróptero. Deve haver uma lâmpada giratória e uma gaveta de lentes de teste.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM5016
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosRefraction w/console
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)1930
  • Profundidade (mm)810
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário