Publicar produtos
M7010 - Bed, Patient, Electric
SEPS2BIM

M7010 - Bed, Patient, Electric

Traduzido por Google,
Cama de paciente elétrica. Inclui trilhos laterais de segurança, slots de inserção de haste IV e painel de controle do paciente para uma gama completa de posições. Travões de bloqueio nas quatro rodas. Altura total da cama ajustável entre 16,5 e 31 polegadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7010
  • Familia de productoBeds
  • Grupo de produtosPatient
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)1070
  • Profundidade (mm)2410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário