Publicar produtos
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Colchão de cama hospitalar. Esses colchões geralmente são preenchidos com espuma de várias camadas, molas internas de bobina de arame ou uma combinação de ambos. Os colchões são feitos de um material retardador de fogo (para atender ao padrão da Califórnia) e são fechados em capas antimicrobianas à prova d'água. Para uso hospitalar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7025
  • Familia de productoMattress
  • Grupo de produtosBed
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)2130
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário