Publicar produtos
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

Traduzido por Google,
A luz de exame deve ser uma unidade de piso móvel. A luz será uma lâmpada de halogênio ou LED que pode produzir um ponto de luz contínuo e homogêneo ajustável de 5 a 9 polegadas de diâmetro a partir de uma distância definida. A intensidade da luz deve ser de no mínimo 750 foot-candles a uma distância de 16 polegadas e ter uma temperatura de cor de 3.200 graus Kelvin. A unidade consistirá em um braço ou manga de aproximadamente 45 polegadas de comprimento para permitir a rotação fácil do braço e o movimento do braço para cima e para baixo. A unidade deve ser montada em uma base de rodízios para facilitar o movimento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM7401
  • Familia de productoLight
  • Grupo de produtosExam
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário