Publicar produtos
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Traduzido por Google,
A unidade de terapia de calor úmido, também conhecida como unidade de aquecimento Hydrocollator, é usada para aplicar calor eficaz a compressas quentes usadas na terapia de calor úmido. A unidade é fornecida pronta para uso imediato e não requer encanamento especial. Características da unidade: parede isolada em aço inoxidável, controlada por termostato, rodízios (somente unidades móveis) e Hot Packs de tamanho padrão. Outros tamanhos de unidade e acessórios (variedade de hot packs, pinças, rack de mesa lateral, etc.) estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8120
  • Familia de productoTherapy Unit
  • Grupo de produtos Hydroculator
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)410
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário