Publicar produtos
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Traduzido por Google,
Escada de exercício conversível. A escada é robustamente construída em duas seções, permitindo um arranjo tipo canto ou tipo reto. É composto por degraus de 30-36" de largura e uma plataforma quadrada. Inclui corrimãos para acomodar crianças e adultos. Ambos os degraus e a plataforma são cobertos com piso antiderrapante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8145
  • Familia de productoExerciser
  • Grupo de produtosStaircase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1370
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)2770
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário