Publicar produtos
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistema de exercício de estresse com esteira e avaliação respiratória/metabólica. O sistema inclui um amplificador de ECG, registrador gráfico, display, console, esteira e módulos para avaliação respiratória/metabólica. Usado para determinar a capacidade funcional do paciente, prever e diagnosticar doenças cardiopulmonares e vasculares e para reabilitação de pacientes em recuperação de lesões nas pernas ou outro tipo de doença. Alguns fornecedores exigem um receptáculo sem travamento NEMA 5-20R para suas esteiras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8185
  • Familia de productoSystem
  • Grupo de produtosStress Exercise
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1270
  • Largura (mm)1680
  • Profundidade (mm)2290
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário