Publicar produtos
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Traduzido por Google,
Barras paralelas de fisioterapia. A unidade pode ter ajustes manuais ou elétricos. A altura da barra é ajustável de 25" a 40" e a largura da barra é ajustável de 16" a 25". Os corrimãos são tubos de aço cromado de 1-1/2". O corredor de caminhada tem no mínimo 24" de largura e acabamento em madeira natural ou coberto com esteira de vinil. As informações do banco de dados refletem unidades alimentadas eletricamente com comprimento de barra de 10' ou 12'.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8240
  • Familia de productoParallel Bars
  • Grupo de produtosPhysical Therapy
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)3050
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário