Publicar produtos
M8315 - Table, Traction, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8315 - Table, Traction, Physical Therapy

Traduzido por Google,
Mesa de tração de fisioterapia. Tampo de mesa estofado com uma seção lombar removível sem atrito para tração suave e eficiente. A placa de montagem é ajustável em altura. Algumas tabelas incluem unidades de tração. Usado na fisioterapia durante os tratamentos de tração.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8315
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosTraction
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)2590
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário