Publicar produtos
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Traduzido por Google,
Unidade de tração portátil hidráulica ou elétrica. A unidade de tração pode ser montada diretamente e removida de uma mesa de tração ou pode ter seu próprio suporte móvel que se prende firmemente à mesa de tração. A unidade controla os tempos de tratamento de 1 a 99 minutos com tempos de espera de até 60 segundos. A tração pode ser aumentada em etapas graduais. A unidade incorpora até quatro modos de tratamento e apresenta uma força de tração de 0 a 200 lbs. A unidade também pode ser usada com uma mesa de tratamento, cadeira ou cama hospitalar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8325
  • Familia de productoTraction Unit
  • Grupo de produtosPortable
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)460
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário