Publicar produtos
M8800 - Cart, Anesthesia
SEPS2BIM

M8800 - Cart, Anesthesia

Traduzido por Google,
Carrinho de anestesia móvel. O carrinho deve ser construído em aço inoxidável ou outro material apropriado e montado em rodízios de 4" para facilitar a mobilidade. Deve ser capaz de ser equipado com porta-garrafas, suporte para soro ajustável, gavetas de armazenamento, prateleiras e barra superior/trilho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM8800
  • Familia de productoCart
  • Grupo de produtosAnesthesia
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1450
  • Largura (mm)1120
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário