Publicar produtos
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Traduzido por Google,
Estação de lavagem dos olhos de emergência montada na bancada. A unidade é operada manualmente para fornecer fluxos de água para limpar ou diluir partículas ou líquidos estranhos dos olhos em situações de emergência. É equipado com uma tigela de aço inoxidável, anel de pulverização facial e dispositivos de compensação automática de pressão duplos. A válvula permanece aberta até ser fechada manualmente. Utilizado em laboratórios e áreas do hospital onde os funcionários estão sujeitos à exposição a corpos estranhos ou líquidos cáusticos aos olhos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP1960
  • Familia de productoEyewash
  • Grupo de produtosCounter Top
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)250
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário