Publicar produtos
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Chuveiro de segurança dilúvio. Esta é uma estação de segurança completa e de máxima proteção, composta por um chuveiro de emergência independente e um lava-olhos/face. Usado em qualquer lugar onde possa ocorrer exposição a substâncias perigosas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP5210
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtosSafety
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2390
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)810
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário