Publicar produtos
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Um compartimento único de pé livre (16 "x36" x 24"), calibre #14 Tipo 304 de aço inoxidável, pia de lavagem de gaiola com bico de gooseneck e dreno de alavanca. A pia é toda construção soldada com aros laminados. A pia tem costas altas de 15 ", pernas de estrutura de ângulo ajustável de aço inoxidável e saboneteira. Está disponível com ou sem dreno(s). Para uso geral em pesquisas de laboratório e áreas veterinárias para lavar gaiolas de pequenos animais. Preço baseado em uma pia com dreno esquerdo de 24".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6150
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosCage Washing
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)1570
  • Profundidade (mm)690
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário