Publicar produtos
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Traduzido por Google,
Pia de serviço de aproximadamente 18" D x 22" W x 20" H que inclui uma combinação de torneira de água quente e fria cromada polida com batentes integrais e bico estendido. O bico terá um gancho de balde, rosca de acoplamento de mangueira de 3/4 de polegada e deve incluem um preventor de refluxo. A torneira será fornecida com um suporte superior e acessórios de parede para montagem acima da pia de serviço. A pia de serviço será feita de ferro fundido esmaltado. Usada em toda a instalação em salas de serviço para lavagem e limpeza de equipamentos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6500
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosService
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário