Publicar produtos
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Traduzido por Google,
Frigorífico biológico com congelador. Esta unidade inclui um compartimento congelador para uso geral em laboratório. Seus controladores de temperatura independentes de ajuste direto permitem a seleção de temperatura de +2° a 14°C para o refrigerador e de -20° a -30°C para o freezer.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6070
  • Familia de productoRefrigerator/Freezer
  • Grupo de produtosBiological
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2160
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário