Publicar produtos
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Traduzido por Google,
Refrigerador utilitário aproximadamente 35" H x 24" W x 26" D. A unidade possui um sistema de resfriamento de cubos de gelo de duas bandejas. O refrigerador se ajusta às dimensões arquitetônicas padrão para instalação sob o balcão. A unidade é perfeita para uso em postos de enfermagem, enfermarias e laboratórios, farmácias ou onde o espaço é limitado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR6200
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de produtosU/C or F/S
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário